Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Cerberus PRO Modular (UL)?

Cerberus PRO Modular (UL) 是一种智能火灾探测系统。它可以帮助您及早发现火灾信号,提高您保护最重要资产安全的能力。这种模块化消防安全系统为建筑物的消防提供动力、灵活性和可维护性。

保护人员和财产需要先进的火灾探测。Cerberus PRO Modular通过将高灵敏度的烟雾探测与精确定位诊断相结合来解决这个问题。这样可以对任何火灾事件做出有效、快速的响应。

通过符合 UL268 标准的高灵敏度烟雾探测和精确定位诊断,实现及早、准确的火灾识别。受益于强大的网络安全,包括加密的远程访问和内置防火墙,实现安全的远程管理。云连接提供实时事件状态,从而实现更快、更智能的响应。

主要好处

通过早期火灾探测增强安全性

尽早检测火灾信号并使用我们的智能探测系统进行有效响应,从而最大限度地降低风险并保护您的资产。

简化紧急通信

针对所有类型的紧急情况,从火灾和天气到大规模通知事件,广播救生信息。确保清晰及时的沟通,以指导居住者并有效地管理事件。

实现安全灵活的运营

保持安全运营,同时受益于云连接,实时事件状态和更快的响应。Cerberus PRO 模块化版还通过高级加密远程访问和内置防火墙提供网络安全。

特色功能