Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Cerberus FIT convental?

Cerberus FIT contional 为各种应用提供可靠且具有成本效益的防火保护。如果经批准的系统设备来自一家供应商,则可以肯定,所有设备都可以无缝协作。

FC120 控制面板是一种经济高效的解决方案,适用于中小型建筑物。面板的灵活性使您可以优化每个应用程序的系统操作。

A 3D visual of a Siemens Cerberus FIT 2020 model with a sleek design and futuristic appearance.

特色功能

易于控制

FC120 火控面板是 Cerberus FIT 传统系统的核心。通过直观的操作按钮和信息丰富的显示指示轻松操作。使用清晰简洁的控件进行系统测试。

代表简单操作的图标。

最高的可靠性

Cerberus FIT 传统探测器使用智能算法来检测火灾并最大限度地减少误报。获得专利的迷宫和漂移补偿通过对抗灰尘和污垢的积聚来延长探测器的使用寿命。

可靠性图标

生命周期长

绿色接线检查 LED 有助于定位布线故障,从而显著降低故障发现成本和停机时间,以较低的使用寿命成本提供安全检测。

生命周期图标