Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Cerberus FIT 可寻址?

传统的消防系统通常复杂且运行成本高昂。Cerberus FIT 通过易于使用的技术简化了消防安全,只需要最少的培训。

Cerberus FIT 是一款适用于中小型建筑物的可寻址消防系统。它提供可靠、具有成本效益的消防保护,保护人员、资产并确保业务连续性。

主要特点:

  • 早期可靠的检测和清晰的语音信息可确保高度安全和快速撤离。
  • 面板灵活性(1 或 2 回路),因此可以针对每个应用优化系统操作。

主要好处

优化操作和维护任务

使用我们的自动配置和免许可证工具简化调试和安装。通过直观的操作简化维护任务,减少培训需求并节省时间和资源。

通过可靠的检测确保业务连续性

ASA技术可以检测火焰的声学特征,而不仅仅依赖视觉或粒子检测,这意味着它不受欺骗现象的影响。

最大限度地提高消防安全和系统可靠性

实现早期可靠检测,实现高安全标准,并通过清晰的语音信息促进快速撤离。遵守所有法律和合规性法规,为您的建筑物营造一个值得信赖的运营环境。

特色功能