all
灵活的火控面板
Cerberus ECO 控制面板具有可编程的输入和输出、带无极性接线的检测总线和自动映射功能,可简化调试并降低成本。
西门子的 Cerberus ECO 产品旨在满足地理市场的特定要求,同时符合西门子的最高质量标准。ECO系列整合了全球公认的关键技术,通过可控的投资帮助客户满足国家法律法规和行业标准。
Cerberus ECO改编了西门子智能概念,安装简单、易于维护、经济实惠且可靠。它为从办公室到酒店和购物商场的中小型商业或住宅建筑提供高性能的防火保护。
节能、安全和适应性强的设计可覆盖不同的环境,同时保持较低的运营成本。
Cerberus ECO凭借其用户友好的设计和清晰的操作理念使设置和维护变得容易,可帮助中小型企业主保护其场所。
受益于快速、准确的火灾探测、先进的通信协议、及时的警报和可靠的信号传输,最大限度地减少误报。
使用 SMART 图形显示系统将配置、监控和控制功能集成在一个地方。
Cerberus ECO 控制面板具有可编程的输入和输出、带无极性接线的检测总线和自动映射功能,可简化调试并降低成本。
内置 16 位 CPS 使用 Siemens DA 智能算法处理烟雾信号,该算法可及早发现火灾,同时最大限度地减少误报。提供标准和敏感模式以及自动地址分配。
可以监控关键输入/输出通道的开路或短路。微处理器控制的信号评估提供一致和可靠的系统性能。