Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Cerberus DMS?

该危险管理工作站专为安保和消防安全系统而设计。Cerberus DMS是一个可定制的危险管理站,它使建筑物保护变得更智能、更简单、更高效。它提供了一种从一个界面管理和控制设施的综合方法。作为西门子Xcelerator产品组合的一部分,Cerberus DMS使客户能够更轻松、更快、更大规模地加快数字化转型。

The Cerberus DMS V4 user interface with icons representing fire, access and more.

主要好处

保持灵活性

创建自己的定制解决方案:借助 flex、Web 客户端和移动应用程序,您可以随时随地访问系统。此外,支持多台服务器上的大型复杂系统,可实现无缝导航。

无缝集成

我们的开放平台支持各种协议和标准,包括OPC、SNMP、BACnet、Modbus和网络服务。将多个学科集成到一个系统中,无需关闭即可进行更改,并依靠内置安全性。

对您的安装进行现代化改造

对您的 DMS 设施进行现代化改造,以便能够使用最新的危险管理创新:Cerberus DMS 提供简单的现代化路径,包括 MM8000 转换工具、MK8000 迁移和 NCC 迁移。

特色功能