跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

作为 SaaS 解决方案提供

在云端体验资本的力量!

为什么选择 Capital Harness Designer?

Capital Harness Designer 使工程师能够创建详细、经过验证且可随时生产的线束设计。您可以定制该工具以满足您的特定需求。基于规则的协作设计合并功能可在详细级别上自动集成多源设计输入。

创建准确、可随时制造的线束设计

自动验证

使用零件选择例程自动添加电线、多芯、端子、密封件、空腔插头、胶带、管道、热缩套管和其他线束组件,以创建完整的制造物料清单。

边走边测试 Test

通过提供的多个可配置设计规则检查,确保最终设计符合组织定义的最佳实践。

计算材料需求 利用自动化工程功能来计算制造线材长度、线束直径、优化的接头位置、包带数量、线束重量和其他描述成品设计的数量。

协作进行设计合并

持续将机械计算机辅助设计 (MCAD) 和其他工具的设计变更合并到现有的线束设计中,无需覆盖本地掌握的设计细节和属性。“变更政策” 控制 Capital Harness Designer 应如何应对来自多个来源的设计变更;系统会自动评估设计变更的影响并将更改应用于线束设计。

确保与图形样式模板的一致性

通过可配置的图形样式模板以独特方式渲染来自同一设计的多个图形表示。使用此功能,您可以创建符合一致的内部标准和风格的参考设计,并根据需要自动将设计重新呈现为客户/供应商组织所需的样式。

使用选项和变体 (OV) 管理多个线束

通过单个 150% 的设计管理多个安全带变体。该工具会自动识别哪些组件被分配给哪个变体,并为每个组件编制制造物料清单。

直接更改设计

使用 Capital 以数据为中心的架构促进变更流程。使用多种变更管理功能,例如表格和图形差异报告、版本管理和兼容性控制(生成列表)。

定义项目和流程管理

定义和应用项目规范,例如命名规范、设计规则检查、客户选项和变体。可以强制要求发布管理顺序、设计锁定、用户权限和组件命名等流程限制。

了解更多信息