跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Capital Harness Costing LD?

在成本计算范围内,Capital Harness Costing LD 以KBL或HCV格式从先前流程中获取线束数据,并使用正确的劳动时间和所用材料量导入和丰富每个线束对象。

创建准确的成本计算

转移客户逻辑灵活定义和传输有关装配信息(例如,计划时间)的客户特定业务逻辑。

计算劳动力和时间模式

对结构化和分层的劳动时间模式使用全面但简单的定义。可以根据要求配置基于电子表格从目录中导入。

定义计算

在服务器上创建和维护特定于客户的计算逻辑,确保可以根据需要对其进行访问。可以根据制造系统和工厂位置、时间和材料结果、汇率以及由此产生的组件成本来计算和评估价格。

在估算的每个阶段获得支持分析、验证计算过程每个阶段的创建结果或将其导出为各种输出格式。

借助资本取得成功Capital Harness Costing LD 由 Capital Harness Designer LD 和 Capital Harness Analyzer 工具。

什么是 Capital Harness Costing LD?

Capital Harness Costing LD 是一款以 KBL/HCV 文件格式计算装配劳动时间、材料数量以及线束图纸成本和价格的应用程序。结果排列清晰,结构合理,可以追溯到每个安全带实体的每个工作步骤。