跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Capital Wiring Designer Essentials?

Capital Wiring Designer Essentials 软件为创建接线图提供图形环境。通过直观的用户界面和电气智能符号,可以轻松完成完整的电气设计创作。内置的电气智能可自动执行许多设计任务。

使用集成的电气行为和自动化来验证设计

通过仿真加快设计速度使用仿真在设计创建时检查和验证设计。更快、更早地消除设计过程中的错误。

满怀信心地设计

我们简洁但功能齐全的工具可让您自信地进行设计。享受可自定义的绘图风格和内置的组件、符号和仿真模型智能库。与您的 MCAD 系统集成,以进行 3D 线束布线和线长反向注释。

自动生成报告和文档
自动生成设计中使用的电线、连接器和设备的报告。图表设备和电线索引表。向图纸添加完整页面和区域引用,并在您进行更改时自动更新它们。

监控指标以进行早期修正

使用分析在设计过程的早期发现问题,在设计过程中,这些问题消耗的时间最少,修复成本也最低。

防止错误并节省时间 消除平凡的任务,利用自动化来交叉引用多页零件和电线。直观而高效的电路设计和线束开发环境使采用变得简单。

提高收入

轻松将该工具部署到现有流程和环境中。通常,投资回报率(ROI)可以在不到12个月的时间内实现。

需要时可轻松扩展利用 Capital Essentials,专为快速部署和易于安装而设计,可使用强大的功能实现显著的投资回报率。单独使用设计和利用工具或将它们一起部署。允许布线设计数据无缝流入相关的线束设计,以减少工作量并最大限度地降低出错风险。如果需要,用户可以无缝升级到完整的Capital软件套件。

了解更多信息