Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择 Capital Network Designer?

通过集成 Capital Network Designer,我们将网络、架构、软件和电气系统设计置于一个整体生态系统之下。这个全面的套件为设计网络、执行时序分析和生成电子控制单元 (ECU) 定义提供了工具。

使用生成式网络设计进行优化和验证

在单一设计中管理大量变体

使用具有高度设计自动化的基本工具来设计车载网络,并创建 OEM 发送给 1 级供应商的 ECU 定义。

降低开发成本和风险


通过高级时序分析确保一致性和有保障的交付。

集成网络和软件组件架构轻松生成一致且完整的 ECU 提取物。

赋予设计团队权力

控制分布式团队的实时系统设计。Capital Network Designer 为所有主要的汽车网络标准协议提供全面的设计支持,例如 CAN、CAN FD、LIN、FlexRay 和以太网(SOME/IP、TCP、UDP、DoIP、DDS)。

了解更多