Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Capital Embedded Integrator AR Classic?

Capital Embedded Integrator AR Classic 是 AUTOSAR 中间件组件完整配置的强大解决方案。它管理当今电子控制单元 (ECU) 的复杂性,以提高质量并更快地向市场交付产品。

配置和集成您的 AUTOSAR 平台

创建高效的软件开发流程 在生成流程中采用高水平的自动化来简化复杂的配置任务。高级图形编辑器有助于可视化配置和流程元素,便于使用。

通过一致性检查提高质量 确保配置正确性并使用工具指南来解决冲突。ECU 配置的自动生成延续了数字主线,并通过标准化和专有数据交换格式的导入功能来实现。

专注于创新支持使用脚本进行持续集成,以实现自定义交互和扩展。您可以使用许多标准的 Eclipse 功能和插件,例如配置管理和报告生成器,来提高工作效率。

满怀信心地按时完成任务使用设计工具功能(例如配置一致性检查)支持 “按构造校正” 策略。开发时具有更强的测试控制、可见性、可重复性和覆盖范围。

节省时间并更正错误

使用内置设计规则检查 (DRC) 来突出显示上游工具向 ECU 配置生成器的输入中是否缺少数据。DRC 可以通过开放脚本 API 进行扩展,以满足特定的设计需求。

在可适应用户角色的Capital Embedded AR Classic控制面板中实施引导式开发流程,为您的设计团队提供实现完整ECU配置的简化方法。在该工具的支持下,开发人员可以生成高质量的输出,从而消除以后在 ECU 软件设计和验证过程中解决成本高昂的问题。

使用生成软件进行精确的操作使用AUTOSAR基础软件 (BSW) 的配置可以在车辆系统中正确执行应用程序,其中数据和资源可以位于同一个ECU上,也可以在车辆周围的分布式ECU上,甚至在云中。

应用程序和网络设计工具提供的配置中描述了应用程序数据的定义和执行要求以及与系统交换的数据。

Capital Embedded Integrator AR Classic 融合了来自这些来源的输入数据,通过基于规则的生成过程,该工具可以解决系统依赖关系并生成基本的软件配置。

通过指南、向导等获取所需帮助

利用向导、智能面板和引导式工作流程来帮助工程师最终确定 ECU 配置;特别是 ECU 配置中无法以交换格式描述或可能缺少来自上游工具的数据的部分。此外,如果提供的应用程序没有必需的 AUTOSAR 描述,则应实现必要的功能以进行应用程序创作。

在软件组件(SWC)需要手动或使用不支持AUTOSAR的工具进行编码的情况下,Capital Embedded AR Classic运行时环境会根据提供的SWC描述生成SWC API。

了解更多