Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Capital Embedded AR Classic?

Capital Embedded AR Classic 软件是我们对 AUTOSAR Classic 平台的实现。该解决方案处于应对日益复杂的嵌入式软件问题的汽车公司所面临挑战的最前沿。工程师使用更高质量的软件更快地进入市场。

使用先进的 AUTOSAR 软件确保按时部署产品

满足您的 AUTOSAR 经典版需求

部署 Capital Embedded AR Classic,这是我们可扩展的 AUTOSAR Classic 软件平台,经证实符合 ISO 26262 用例,最高可达 ASIL D。版本适用于最近发布的几个 AUTOSAR Classic 版本,包括 4.3.1 和 20-11。

依靠通信协议支持

获得对 LIN、CAN/CAN-FD、以太网和 FlexRay 的实施支持。我们的解决方案建立在汽车行业长期车载通信经验的基础上。

实现高效的嵌入式系统开发

确保高效实施多总线网关。该软件在多个分区上提供多核支持、软件组件 (SWC) 和基础软件 (BSW) 分发。

执行时间关键型应用程序 使用分析选项按时执行。

根据您的需求进行设计

享受小占地面积和高性能平台的可扩展性。

实现更多优势 扩展可用于 OEM 的特定要求,包括网络安全。

受益于跨产品互动使用自动化流程简化电子控制单元 (ECU) 配置 Capital Embedded Integrator AR Classic

了解更多