为什么 Capital Device Modeler?
Capital Device Modeler 是一个基于 Web 的设备库数据创作环境。它扩展到捕获组件数据,并直接从设备定义数据自动在逻辑或物理域中创建连接。这减少了设计时间和成本,同时提高了质量。
轻松捕获全面的设备和组件数据
轻松创建数据为设备库数据(示例:部件号、引脚电气特性)和适用性(示例:设备角色、引脚信号、程序用法、所有权)提供完整的创作环境。
控制输入使用预填充、字典和验证最大限度地提高数据质量。
管理您的数据通过提供修订和发布管理,提高流程稳定性。使用与 Capital Flow 原生集成的环境安全地捕获生命周期设备定义并消除转录错误。
采用丰富的数据模型轻松扩展您的解决方案,以涵盖组织需要捕获的所有数据;例如,安全、环境、数据表等。
验证用户访问权限确保数据安全,同时在集中式环境中为合法利益相关者提供可见性。
使用集成应用程序削减成本通过将设备数据直接插入设计流程,降低设计创建成本并避免错误。
通过 Web 浏览器输入类似电子表格的数据 帮助广大工程师社区采用您的数据,他们可能会或可能不会使用或有权访问其他数据 资本工具。
降低设计成本并消除错误
下游自动化直接根据设备定义数据在逻辑或物理域中创建连接。通过使用设备定义数据自动创建连接,您可以降低设计成本并消除手动错误(Capital Logic Designer 功能)。
最大限度地提高设计质量
使用设计规则检查 (DRC) 来验证设计的设备、连接和线束是否正确匹配接口控制文档 (ICD) 定义。使用字典、自动填充和输入控件来确保数据质量;检查设计中使用的设备是否与定义正确匹配。