跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Capital Copilot?

Capital Copilot的核心是在 Capital 内部提供前所未有的人工智能集成,使工程师能够轻松生成、总结、比较、分析和修改设计内容。这些功能不仅限于基本自动化,还提供先进的情境感知支持,同时通过人为环的方法保持工程师的牢固控制。目标不是取代专业知识,而是扩大专业知识。

显示西门子 Capital Logic Designer 软件界面的笔记本电脑,上面显示了电路原理图和饼图。

加快工作流程

借助直接嵌入到工程工作流程中的 AI 辅助功能,加快设计任务。

提高质量

通过情境感知见解和以工程为中心的指导,提高一致性和信心。

提高生产效率

减少人工劳动,使工程师可以将更多时间集中在创新和解决问题上。

特色功能

总结和比较设计

利用 AI 生成的摘要来阐明意图并改善协作,快速了解复杂的设计。并排比较设计以发现关键差异,突出细微差异并支持更好的决策。

生成和完善设计

使用自然语言生成新设计或增强现有设计。基于当前内容构建、预览拟议变更以及无缝修改或扩展设计,所有这些都既快速又灵活。

生成高级查询

使用自然语言轻松创建复杂的查询。Capital Copilot 了解模板、对象和属性,因此无需手动构建查询即可轻松检索所需的准确信息。

智能库零件搜索和筛选

使用 AI 驱动的搜索过滤器更快地找到合适的组件。只需使用自然语言或结构化格式(如 JSON、XML 或 YAML)描述您的标准,然后精确地完善结果即可。

从图形生成库部件

将数据表和图像转换为可用的设计资产。直接从屏幕截图或多页文档中导入部件,自动提取关键细节,生成智能描述并确认组件以供使用,从而开启了一种全新的库构建方式。

在 Capital Logic Designer 中使用人工智能导入组件库,以自动创建零件并提高工程效率。

分析和修改设计

以更智能的方式与您的设计互动。自信而轻松地提出特定设计问题、浏览关联对象、预览更新并对属性和属性进行更改。

开始使用