为什么 Capital Connectors?
开放的工程工具生态系统可以访问资本。为了帮助公司按需开展工作,Capital 与邻近领域建立了联系,包括机械计算机辅助设计 (MCAD)、PLM 和仿真工具、需求管理或应用生命周期管理 (ALM) 系统。
使用相邻应用程序创建数字主线
与 MCAD 系统集成利用适用于所有领先的 MCAD 系统的集成工具,为各种最终用户提供支持。Capital 不仅提供简单的文件交换流程,还让设计人员精确控制每个数据属性在系统之间流动。
指定数据的所有权
维护数字主线中的数据所有权。例如,电线长度由 MCAD 定义,电线颜色由线束设计师定义,一旦指定,Capital/MCAD 接口控制所有数据流。这使设计人员能够并行工作,而不会出现因意外修改一个或另一个系统中的数据而导致错误的风险。
利用强大的安全带扁平化功能
智能地将复杂的 3D 线束网络扁平化并展开为 2D 分支布局,随时可以进行详细设计。垫圈、夹子和其他机械部件以及连接器时钟和方向都被传输。
与变更经理一起精确控制数据交换
所有 MCAD 接口都使用变更管理器支持增量变更流程,包括对传入变更的诊断、选择和应用,从而简化和自动化变更管理任务。
与 PLM 系统集成
探索 Capital 为独立电气设计环境提供的丰富数据管理功能。使用可用的 Web 服务和 API 自定义,实现与任何 PLM 系统的集成。
通过 Teamcenter 集成确保整体产品结构的一致性
与 Teamcenter 配合使用时,许多原生数据管理功能都在 Teamcenter 环境中完成,以确保开发生命周期的一致性。Capital 将 Teamcenter Active Workspace 嵌入到电动工具环境中,使电气设计人员可以直接访问产品结构、功能定义和其他多域数据。
控制生命周期和批准流程
将 Capital 设计提交到 Teamcenter 工作流程,以使用原生跟踪和通知机制控制生命周期和批准流程。这种紧密集成使得 Capital 能够专注于电气模型的高效模型驱动设计,同时集成到整个产品开发流程中。