为什么选择 Capital Network Designer for Aerospace?
快速设计经过验证且准确的机内网络,保证交付,从而确保高质量的设计和更快的系统集成。通过结构化网络验证报告,有力地支持飞机认证要求。
设计强大的机内通信网络
降低开发成本和风险
利用 Capital Network Designer for Aerospace 工具,这是一种高效的网络设计工具,以时序分析为后盾,可确保交付性。在单一设计中管理大量变体。
使用生成式网络设计进行优化和验证使用生成式消息设计来实现快速的网络实施和增量变更处理。
提供实时指标以改善结果
使用内置指标即时体验设计效果和临界点的可见性。
赋予设计团队权力获得对所有主要航空航天网络标准协议的全面设计支持,例如 ARINC 429、ARINC 629、ARINC 664p7、ARNC 717、ARINC 767、ARINC 767、ARINC 825、CAN MIL-STD-1553、RS-232、RS-422、RS-485 和以太网。