为何选择 Occuplication?
Occupance Application利用您的现有基础设施和新的物联网设备,提供空间占用情况的全面见解,您可以据此采取行动:
- 优化空间使用并自适应地分配空间
- 提高效率并增强用户体验
- 降低因空间利用率低下而产生的成本

Occupance Application利用您的现有基础设施和新的物联网设备,提供空间占用情况的全面见解,您可以据此采取行动:
对空间占用情况进行基于事实的洞察,以对使用情况进行基准测试和优化
就空间使用、租赁和投资做出明智的决策,创造支持协作、生产力和福祉的高效环境。
使用可靠的占用率数据来优化资源
分析实际使用情况,更有效地规划清洁、维护和人员配备——重点关注人流量大的区域,同时避免对未使用空间进行不必要的清洁。
通过根据数据调整暖通空调、照明和其他系统,使能源使用与实际占用率保持一致
这可以提高效率、减少浪费并降低成本,例如在周末或节假日关闭未使用区域的暖通空调。

通过精细的地毯图可视化来了解建筑物占用率并确定所选日期范围和时间间隔的模式。
分析单个房间的占用模式,以确定经常光顾的房间和未充分利用的空间。
对每个房间的职业行为进行基准测试和比较,以了解选定时间段内与时间相关的模式。
轻松识别建筑物中哪些房间和空间需求最大,哪些未得到充分利用。
将可用空间与当前用户行为精确对齐,以优化占用率并适应不断变化的工作模式。
在购买额外空间之前,最大限度地发挥现有空间的潜力。


增加高占用区域的清洁活动,以提高居住者的舒适度和满意度。
避免对白天未使用的区域进行不必要的清洁。
通过有效的空间利用减少建筑物对环境的影响,节省能源成本。
分析占用模式以确定节能机会,实施节能措施,并跟踪一段时间内的能耗趋势。
查明在特定时期不需要暖通空调或其他能耗系统的区域。

要使用占用应用程序,你需要将建筑物连接到 Building X 平台并将数据发送到 Building X 平台。连接可能看起来很复杂,但事实并非如此。了解我们的简化解决方案:


优化校园资源、提高运营效率和增强学生体验是高等教育机构的首要任务。占用应用程序可实时洞察校园设施的利用情况,支持有关空间分配、日程安排和维护的明智决策。通过最大限度地利用空间,机构可以降低成本和提高效率,最终创造一个富有成效的、以学生为中心的环境,为学术成功提供支持。

通过提供对病房、手术室和其他区域利用情况的实时见解,Occupance Application有助于优化可用空间,从而改善患者流量和等待时间。最终,这有助于加强患者护理,改善疗效,提高患者满意度。

实时洞察办公空间占用情况以及商店中的客户行为、客流量模式和产品交互是评估和提高商业地产效率的极其有价值的工具。Occupancy Application使人们能够就空间规划、布局、资源分配、产品布局和成本优化做出明智的决策。最终,它有助于创建高效、灵活和协作的工作环境以及车间,从而提供无缝的个性化客户体验,提高忠诚度并促进销售。