Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
来自 WiredScore 的 Building X 认证徽章。它说:“2024 年获得 WiredScore 认证的解决方案。“

经认证的建筑平台

Building X被WireScore认可为认可的解决方案。

为什么 Lifecycle Twin?

创建建筑物的虚拟副本,捕捉从地板到天花板的每一个细节。使用动态交互式 digital twin 探索和分析建筑物信息并优化运营。使用 Lifecycle Twin 可以:

  • 提高透明度,做出明智的决策
  • 通过集成的数据和文档管理,在利益相关者之间轻松传输信息
  • 通过预防性维护、规划和数据延长资产寿命
主要特征

在建筑物中使用 digital twin

使用 Twin Viewer 导航到资产和区域

以 3D 形式可视化您的资产数据,以简化建筑物内和周围的任务。虚拟地在建筑物中导航,定位系统和组件。

使用 Revit 集成自动识别资产。

访问文档并直接解决问题。

来自 Building X Lifecycle Twin 应用程序的供暖系统三维模型查看器的屏幕截图。

从单一来源管理文档

在整个建筑生命周期中,在通用数据环境 (CDE) 中管理您的文件。

创建文件夹结构,无缝查看、导出和链接文档。使用标签、元数据和过滤器来提高效率。

跟踪文档状态并定义自定义工作流程。使用可自定义的访问级别保护文档。

来自 Building X Lifecycle Twin 应用程序的文档管理屏幕截图。

监控资产以延长使用寿命

利用生命周期数据支持预防性维护和规划。轻松管理和访问所有相关数据。添加和编辑元数据,包括类型和组件的属性。

查看房间数据表并生成关系图。为资产生成条形码和二维码。

区分可维护资产和不可维护资产。

来自 Building X Lifecycle Twin 应用程序的通风系统三维模型查看器的屏幕截图。

快速有效地解决现场问题

应对事故并迅速进行维护和维修。

创建和更新问题,并为每个案例附加工作流程状态和所有者。跟踪与生命周期设施业务流程相关的所有问题,包括调试通知和服务请求。

在建筑物的三维模型中查看与资产和位置相关的工单和问题。

创建来自 BIM 的位置标记并将其附加到问题中。

来自 Building X Lifecycle Twin 应用程序的工单屏幕截图。

准备好开始了吗?让我们来谈谈连接。

要使用 Lifecycle Twin,您需要将您的建筑物连接到 Building X 平台并将数据发送到 Building X 平台。连接可能看起来很复杂,但事实并非如此。了解我们的简化解决方案:

  • 访问不受供应商限制的网关,这些网关可与您现有的数据收集解决方案配合使用
  • 将所有数据提取到一个中央数据湖中,所有 Building X 应用程序都使用该数据湖
  • 向提供连接和实施帮助的服务团队和生态系统合作伙伴寻求帮助

了解有关连接的更多信息

Illustration of Building X showing app connectivity.
案例研究

卧龙岗大学

卧龙岗大学努力实现可持续发展目标,实施了 Building X 应用程序,用于管理一栋包含 14,000 个组件的实验室和天文台大楼中的敏感设备。

秋天的大学标志和建筑。

实现可持续发展目标

公司:卧龙岗大学

西门子软件:Building X

未来愿景:降低实验室的能源成本和环境影响。

挑战

实验室和专业设备导致高气体消耗。他们在远程监控建筑物、寻找资产和记录维护活动方面遇到了困难。

解决方案

实施了 Energy Manager 来跟踪能耗,实施了运营管理器用于建筑物运行状况监控和关键事件响应,并实施了 Lifecycle Twin 用于资产信息管理。

好处

减少能耗。提高资产的可见性。一种集中式远程建筑物管理方法,可降低搜索信息的复杂性和所需的时间。

行业用例

了解不同行业如何使用 Lifecycle Twin

Select...

学术校园通常由多栋建筑组成,需要监控和维护各种资产。这些复杂的系统可能难以管理和优化。

使用 Lifecycle Twin 监控和管理校园资产。访问校园范围内的digital twin集成、资产生命周期跟踪和维护规划。

一群五名大学生在校园里散步,身后是大学大楼。

经常问的问题