Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要构建 X Fire Install 套件?

Building X Fire Install Suite 将 Fire Install 移动应用程序与 Fire Field Assist 硬件集成在一起,可通过蓝牙进行可靠配对。

该套件提供了高效的消防安全安装流程,减少了错误,是消防安全系统正常运行的基础。其直观的操作和卓越的用户体验专为经验丰富和新手的安装人员和技术人员而设计。它使安装人员和技术人员能够进行全面的线路测试、自动寻址、诊断和应用内故障排除。一步式数据导出可确保无缝移交给调试工程师。

使用 Building X Fire Install 完成安装后,Fire Field Assist 与 Building X Fire Install 相结合,即可无缝支持安装流程。

一键自动寻址,线路测试变得更快、更高效,可立即确认回路和探测器的完整性。减少了错误、返工和重复现场访问,并且只需一步导出数据,即可将完整的测试和文档报告移交给调试工程师。

浏览产品视频

Building X Fire 安装套件(英语)

Building X Fire 安装套件 (UL)

关键优势

提高效率 — 从安装到调试

最大限度地减少返工

数字化安装工作流程简化了传统的手动任务,显著降低了错误率并最大限度地减少了返工。这提高了生产率并缩短了总体安装时间。

快速解决故障

对于线路测试,应用程序内故障排除指南提供了故障代码解释和纠正措施,从而实现了有效的故障解决,减少了不必要的回访和现场时间。

更快的系统部署

一步式数据导出/导入支持在系统配置工具中直接处理,从而消除了额外的返工或质量控制冗余。

主要功能

易于操作,易于安装

Fire Install Suite - Line testing_1920x1080

线路测试

Fire Install Suite - Export_1920x1080

导出报告

Fire Install Suite - Troubleshooting_1920x1080

应用程序内故障排除

Fire Install Suite - Line output activaction_1920x1080

线路输出激活

消防现场辅助线测试仪

提供 ETL 和 EN 认证型号

Fire Install Suite - FFA EN_1920x1080

消防现场辅助系统 EN

Fire Install Suite - FFA UL side Card slot 1920x1080

消防现场辅助系统 UL

浏览相关资源

小册子

小册子 | 消防安装套件 (UL)