Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择环境和空气质量应用程序(Environmental Air Application

通过监测、分析和评估环境质量指标,为建筑物提供清洁、健康的空气。环境与空气质量应用程序(Environmental Air Quality Application)完全基于Building X™,可连接到现有基础设施和新的物联网设备,这些设备可捕获空气质量数据,从而改善用户体验、工作效率和运营支出。

环境与空气质量应用程序提供全面的见解,您可以根据这些见解采取行动:

  • 改善环境和空气质量,提高居住者的健康和福祉、舒适度和生产力
  • 保持对环境和空气质量法规和标准的遵守
  • 及早发现可能影响空气质量的问题,以便及时进行干预和采取预防措施
A hand holding a smartphone displays an application form on the screen against a blurred background.

关键优势

保护乘员健康

监测、分析和评估空气质量指数、湿度、二氧化碳、总挥发性有机化合物、PM 水平、光线和噪音等室内空气质量指标,可帮助您提供清洁、健康的空气。支持居住者的健康、福祉和生产力。

提高维护效率

空气质量数据使您可以检测设备问题,例如暖通空调系统故障或过滤器磨损。在早期阶段发现这些问题,以进行预防性维护,减少停机时间并降低维修成本。

保持合规

根据精确的室内空气质量数据调整室温、通风率和其他参数,而不是依赖猜测。保持符合环境和空气质量标准。

特色功能

开始使用