Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
带有 “Verdantix 绿色象限 2023” 文字的绿色和金色奖杯图标

能源管理奖:Verdantix 绿色象限

Verdantix Green Quadrant:Energy Management Software 2023年报告将Building X列为领先供应商。

为什么 Energy Manager?

简化智能建筑的运营成本。近乎实时地监控、分析和预测投资组合中的能效关键绩效指标、二氧化碳排放量和相关费用。使用 Energy Manager 可以:

  • 利用实时数据和预测尽早采取纠正措施
  • 通过高级数据分析确定投资优先顺序,防止预算超支,并使可持续发展计划步入正轨
  • 使用自动数据采集和报告工具,加快可持续发展和成本报告速度
主要特征

从基于 AI 的分析中获得见解

查看完整投资组合并进行网站排名

利用仪表板的实时和历史数据。审查供暖、制冷、电力、蒸汽、水等的消耗、成本和碳排放。

使用天气正常化——移除外部因素——以最好地了解消费模式和效率改进。

对投资组合中类似类别的建筑物进行基准测试;例如,按办公室、大学或工厂分组。

来自 Building X Energy Manager 应用程序的投资组合概述截图。

快速查看温室气体排放量并简化报告

获取碳排放范围 1、2 和 3 的实时视图,为可持续发展工作提供帮助。

确定所选温室气体 (GHG) 范围内表现最佳和最差的建筑物。深入研究能源介质,以确定哪些因素导致了特定的排放。

分析历史数据,确定每栋建筑在投资组合总排放量中的份额及其同比趋势。

来自 Building X Energy Manager 应用程序的两张站点排放截图。

执行基于机器学习的异常检测

让机器学习算法在仪表级别上检测能耗数据中的异常和意外行为。

自动检测不规则模式并获得早期警告。该应用程序会立即向经理发送有关潜在问题的警报,以促进快速而明智的响应,从而提高能源效率并降低成本。

来自 Building X Energy Manager 应用程序的异常检测屏幕截图。

深入了解能量流

详细监控校园、建筑物、楼层和房间层面的消耗、成本和排放分布。确定主要的能源消费者和潜在的改进领域。

查找感兴趣的地点并将其分组到视图中进行深入分析,例如自助餐厅、办公室、房间号等。

选择和分析多个消费组以进行多功能分析。

来自 Building X Energy Manager 应用程序的消耗流量截图。

创建和分析热图

使用直观的热图轻松识别低效消费模式发生的地方。监控建筑物的能源结构,以提高您对潜在风险和预算超支的认识。

来自 Building X Energy Manager 应用程序的热图截图。

准备好开始了吗?让我们来谈谈连接。

要使用 Energy Manager,你的建筑物需要连接到 Building X 平台并将数据发送到 Building X 平台。连接可能看起来很复杂,但事实并非如此。了解我们的简化解决方案:

  • 访问不受供应商限制的网关,这些网关可与您现有的数据收集解决方案配合使用
  • 将所有数据提取到一个中央数据湖中,所有 Building X 应用程序都使用该数据湖
  • 向提供连接和实施帮助的服务团队和生态系统合作伙伴寻求帮助

了解有关连接的更多信息

Illustration of Building X showing app connectivity.
案例研究

PRODEA 投资

PRODEA Investments是希腊最大的房地产投资公司,拥有345项资产组合,正在将其建筑可持续性推向新的高度。

建造可持续的自主建筑

公司:PRODEA 投资

西门子软件:Building X

未来愿景:利用技术作为可持续发展的加速器。实现雄心勃勃的净零排放目标。

行业用例

了解不同行业如何使用 Energy Manager

Select...

学术校园通常很大,到处都是各种用途的建筑,学生和教职员工随时来来往往。跟踪、了解和管理每栋建筑物的能源使用情况可以节省大量成本。

使用 Energy Manager 通过能耗跟踪、排放跟踪、基准设定、预测等支持绿色校园计划和可持续发展目标。

一群五名大学生在校园里散步,身后是大学大楼。

经常问的问题