为什么 360° Viewer?
探索建筑物及其周围环境的数字模型,包括通过激光扫描创建的全景照片。使用 360° 查看器可以:
- 通过在进行维护干预之前检查虚拟 3D 环境中的位置来减少意外延迟
- 快速捕获原状并保留当前建筑物状态的虚拟记录
- 通过虚拟访问建筑物中的隐藏区域,深入了解已安装的设备
探索建筑物及其周围环境的数字模型,包括通过激光扫描创建的全景照片。使用 360° 查看器可以:
使用 360 度逼真的空间表现来检查建筑物的健康状况。以虚拟方式进行检查,并使用带有地理标记的信息注释兴趣点。
访问来自传感器和设备的数据,以更快地分析和解决根本原因。在一个视图中合并来自不同域的多个数据集。包括元数据、图片或链接等其他信息。
首先远程可视化隐藏在天花板或墙壁后面的设备装置,从而加快实地访问速度。进行测量并虚拟检查区域,这样您就可以在上门服务时携带合适的设备。
通过建筑物的虚拟展示随时随地向客户展示您的空间。
通过身临其境、逼真的 3D 导览和 2D 平面图增强买家的信心。
在访问建筑物之前,对建筑物进行远程检查。
以虚拟方式进行高度精确的测量。对位置进行地理标记,这样您就可以搜索特定地点并创建精确的路线。
突出显示行动区域,并用照片和评论注释兴趣点。
使用实时数据轻松指挥建筑物的运营。
快速查看和响应事件警报和通知。
使用来自传感器和设备的集成数据识别和解决问题。
要使用 360° Viewer,您的建筑物需要连接到 Building X 平台并将数据发送到 Building X 平台。连接可能看起来很复杂,但事实并非如此。了解我们的简化解决方案:
您还需要对建筑物进行扫描,这样才能获得 360° 的呈现效果。我们的合作伙伴,比如 NavVis,可以帮助解决这个问题。

占地面积为5,600平方米的住宅建筑经理需要一种更有效的方法来租赁和维护办公和生产空间。
挑战: 在Covid封锁期间向新租户出租可用空间。通过入境限制有效维持运营。
解决方案: 使用 360 获取空间的扫描和虚拟表示° 查看器。
好处: 通过虚拟访问,维修简报会更加高效,建筑物资产的本地化速度也很快。封锁期间签署了新的租户合同。