Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIPORT?

SIPORT 是一个全面的访问控制和时间跟踪系统。它允许获得授权的员工和访客在您的校园或建筑物中自由移动,同时将未经授权的人员拒之门外。在本地或全球范围内跨联网的分支办公室进行部署。企业需要强大、适应性强的安全性

防止未经授权的访问。SIPORT 提供模块化的开放式架构,可实现无缝集成和灵活扩展。实时通信允许即时更改数据,为主动风险管理提供可靠的系统。

利用 SIPORT 的模块化设计扩展身份证和门禁单元,以满足未来的安全需求。通过加密通信和冗余数据保存保持持续、安全的访问控制,即使在网络出现故障时也是如此。通过直观、独立于浏览器的界面简化操作,该界面提供了完整的功能概述。

关键优势

规模安全

允许在建筑物或校园内进行授权移动并限制未经授权的访问。在本地或全球范围内为联网的分支机构部署 SIPORT。模块化系统使您能够根据自己的需求不断发展。

简化访问权限

简化员工和访客的出入流程,从而消除多个转发器和钥匙。提高运营效率,同时使用户更容易访问。

更快地响应

使用实时通信获取可靠、最新的系统数据。在安全事件发生时迅速进行干预,以保护资产和人员。为安全的运营环境做出快速、主动的决策。

特色功能