为何选择 Siemens 火灾报警设备?
为可靠的警报和疏散奠定基础,引导人们在紧急情况下安全行驶。这些设备可适应个人需求并符合最新标准,有助于建筑物坚持严格的生命安全规范。
现代技术在警报方面提供了最高标准,支持清晰的沟通和协调行动,从而保护员工和客人。
我们的投资组合包括:
- 发声器
- 语音探测器
- 信标
为可靠的警报和疏散奠定基础,引导人们在紧急情况下安全行驶。这些设备可适应个人需求并符合最新标准,有助于建筑物坚持严格的生命安全规范。
现代技术在警报方面提供了最高标准,支持清晰的沟通和协调行动,从而保护员工和客人。
我们的投资组合包括:
通过声学和光学信号、两种语言的语音消息和较短的 LED 脉冲长度保护生命,以提高警觉性并安全地引导居住者。
监控和测试设备的声学和光学功能是否正常。静默负载测试和设备激活可最大限度地减少对建筑物居住者的干扰,并支持不间断的业务运营。
调整设备以适应墙壁或天花板、室内或室外使用、红色或白色外壳、IP65 等级和针对不同场景的预定义语音消息。
发声器可创建具有多种音调模式的声学警报,循环间同步音调,而信标则提供视觉警报,以最大限度地提高感知能力。
语音探测器以两种语言播放信息,以清晰地传达疏散指令,从而增强紧急情况下的乘员安全。从 15 种集成语言中选择。
设备经批准符合 EN 54 标准,防护等级为 IP65,可配置用于办公室、酒店和公共建筑等覆盖区域,所有这些都支持生命安全和合规性。

现代办公室的工作人员可能对警报不敏感。这可能是由于使用了耳机,或者由于定期的练习警报而没有认真对待这种情况。语音发声器信标是通过口头指定紧急情况和发送额外光信号来提高危险意识的有效手段。

将近五分之一的普通人群有听力障碍。这给许多社会成员参观的公共建筑带来了警报的挑战。Sounder 信标通过声音和光学信号向嘈杂环境中的人们发出警报,从而降低警报被忽视的风险。

酒店通常接待不熟悉建筑布局的客人。此外,其中一些客人可能无法流利地使用当地语言。我们的语音发声器信标可以配置为以两种不同的语言(例如德语和英语)播放语音消息,以提供所有访客都能理解的详细说明。