Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Cerberus PACE?

Cerberus PACE 是一款公共广播和语音警报 (PA/VA) 解决方案,用于有序疏散和每日公告。它可确保以清晰的方式传递信息,从而在恶劣的声学环境中实现快速可控的撤离。PA/VA 系统通过其模块化和冗余架构增强了灵活性和安全性。

  • Cerberus PACE Compact:Cerberus PACE Compact 400 和 1000 专为中小型建筑而设计。壁挂式语音报警面板的最大输出功率分别高达 800 W 和 2,000 W。
  • Cerberus PACE 模块化:Cerberus PACE 模块化有多达 24 个回路或 48 个存根,专为具有复杂要求的大型建筑而打造。

主要好处

明确发布公开地址

专业音质和低延迟可为你在公共建筑中提供清晰的实时公告,或在直播活动或火车站、机场或购物中心进行审核。

必要时实现有序疏散

在紧急情况下,预先录制的消息和公告可以针对整个建筑物,也可以仅针对手动选择的区域,从而避免恐慌并确保快速高效的分阶段疏散过程。

不间断地进行维护

远程访问允许通过智能手机或平板电脑激活扬声器线路进行测试,从而将灵活性提升到了一个新的水平。无需重新启动即可远程进行故障排除和配置更改。

特色功能