Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 ACEND Notification?

ACEND Notification 是一系列室内通知设备,可在紧急情况下最大限度地提高乘员安全,同时削减成本。由于电流消耗较低,您将需要更少的电源,从而减少了前期安装费用和持续运营成本。向后兼容现有的西门子系统意味着您可以在不中断运营的情况下以经济实惠的方式进行升级。

关键优势

降低电力和安装成本

ACEND 较低的电流消耗减少了所需的电源数量,降低了安装和运营成本,同时最大限度地提高了电路设计效率。

适应不断变化的设施需求

使用可互换的保护盖和镜头轻松切换设备类型。当房间或代码要求发生变化时,ACEND 支持快速调整。

尽量减少升级期间的停机时间

ACEND 可在单个电路上与西门子传统设备配合使用。仅更换故障设备,而不是整个回路,以实现更快、更具成本效益的维护。

特色功能