跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么可寻址性很重要?

借助 Acend Intelligent 设备,可寻址性意味着可以独立激活和测试每台设备,独立于电路上的所有其他单元。您可以组合逻辑功能,在任何选定的设备上播放不同的音调或图案。

可寻址性的好处:

  • 自定义闪光灯: 可以将多个设备安装在一个空间中,每个设备都在一对电线上发出不同的警报信号。
  • 自定义消息: 消息和寻呼可以定向到单个扬声器或更大系统中的区域。

产品概述

acend-intelligent-device-horn 1920x1080 01

喇叭

  • 12 种独特的音调
  • 单组安装
acend-intelligent-device-strobe 1920x1080 02

频闪

  • 15-185 坎德拉
  • 20 ms 脉冲宽度
  • 单组安装
acend-intelligent-device-horn-strobe 1920x1080 03

喇叭频闪

  • 15-185 坎德拉
  • 单组安装
  • 12 种独特的音调
acend 智能设备扬声器 1920x1080 04

扬声器

  • 300-8.000 赫兹
  • 1/8 到 2W
  • 15-185 坎德拉
  • 高保真度
acend 智能设备扬声器频闪灯 1920x1080 05

扬声器闪光灯

  • 300-8.000 赫兹
  • 1/8 到 2W
  • 15-185 坎德拉
  • 高保真度
acend 智能设备低频发声器 1920x1080 06

低频发声器

  • 睡眠区的 520 Hz 低频音调
acend 智能设备低频发声器频闪灯 1920x1080 07

低频发声器频闪

  • 睡眠区的 520 Hz 低频音调
  • 15-185 坎德拉

关键优势

特色功能

常见问题解答

浏览相关资源

小册子

小册子 | ACEND 智能通知

开始使用