ACEND Notification 是一系列室内通知设备,可在紧急情况下最大限度地提高乘员安全,同时削减成本。由于电流消耗较低,您将需要更少的电源,从而减少了前期安装费用和持续运营成本。向后兼容现有 Siemens 系统意味着您可以在不中断运营的情况下以经济实惠的方式进行升级。

all
高效、低电流 LED 技术
LED 闪光灯的电流消耗比 SL2 设备低,每个电路支持更多的设备,并减少了对额外电源的依赖。
ACEND Notification 是一系列室内通知设备,可在紧急情况下最大限度地提高乘员安全,同时削减成本。由于电流消耗较低,您将需要更少的电源,从而减少了前期安装费用和持续运营成本。向后兼容现有 Siemens 系统意味着您可以在不中断运营的情况下以经济实惠的方式进行升级。
ACEND 较低的电流消耗减少了所需的电源数量,降低了安装和运营成本,同时最大限度地提高了电路设计效率。
使用可互换的保护盖和镜头轻松切换设备类型。当房间或代码要求发生变化时,ACEND 支持快速调整。
ACEND 可在单个电路上与西门子传统设备配合使用。仅更换故障设备,而不是整个回路,以实现更快、更具成本效益的维护。

LED 闪光灯的电流消耗比 SL2 设备低,每个电路支持更多的设备,并减少了对额外电源的依赖。

墙壁和天花板单元上的通用安装板、可互换的盖板和共享配件可简化安装和未来的重新配置。

ACEND设备使用可寻址产品组合中列出的面板与西门子Desigo Fire、Cerberus PRO和传统通知设备集成。