优化建筑性能
SBCx 使用数字工具和远程分析为您的设施的当前状态建立精确的基准。从那以后,对机械、电气和自动化系统采取纠正措施,以缩小性能差距。结果是建筑物的运行更加接近其设计意图,能源效率和系统可靠性得到了显著改善。
老化的建筑物消耗过多的能源,并产生不断上升的运营成本。Siemens的智能建筑调试(SBCx)使用数字化和数据驱动分析来优化建筑系统,使其符合当前的业务需求,并实现可观的节能效果在10%至20%*之间。模块化计划可根据您的节奏和优先事项进行调整,将一次性改进与持续监控相结合,从而使性能提升持续下去。
*建筑调试协会
SBCx 项目通常可节省 10-20% 的能源,通过降低能耗和减少计划外维修,可以在大约两年内收回成本。
通过使建筑资产与实际运营需求保持一致,SBCx 减少了关键系统故障和意外停机时间,同时延长了机械和电气设备的生命周期。
优化的暖通空调和建筑物控制可最大限度地减少冷热通话,减少舒适度问题,并创建支持生产力和幸福感的工作空间。

SBCx 使用数字工具和远程分析为您的设施的当前状态建立精确的基准。从那以后,对机械、电气和自动化系统采取纠正措施,以缩小性能差距。结果是建筑物的运行更加接近其设计意图,能源效率和系统可靠性得到了显著改善。

通过结构化评估和调查,SBCx 根据您的业务目标和预算制定了按优先顺序排列的改进路线图。低成本措施可以立即实施,而更大规模的计划会随着时间的推移而分阶段实施,这使您可以控制设施升级的速度和范围。

在初步改进到位后,基于监控的调试 (MBCx) 和数字策略将取而代之,以保护您的收益。持续的数据分析可以及早发现偏差和效率低下情况,因此您的建筑物在初始项目完成后很长一段时间内仍能保持最佳性能。