Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Line Optimization Services 技术支持 Brunel

Brunel 通过提供连接 IT 安全、智能和工业工程以及质量管理的集成解决方案来支持客户的数字化转型。通过我们的 Solutions Hub,我们支持安全基础架构、数字化工厂规划、流程自动化和精益运营。这使客户能够提高效率、降低风险和加速创新,从而确保面向未来、具有竞争力和可持续的数字化演变。

原因何在 让调试揭示仿真能阻止什么?

制造业投资决策很少有第二次机会。对于生产环境中的工厂工程师和管理人员来说,调试时的计划性能和实际性能之间的差距可能代价高昂。Brunel的Line Optimization Services是一项由专家提供的工程服务。在实施之前,专门的仿真专家使用数字双胞胎技术对生产设计和工作流程进行虚拟测试、验证和完善。

机械臂在装配线上搬运箱子

优势

  • 在开始实际实施之前,找出布局缺陷并控制策略差距。虚拟测试减少了后期修正的财务影响,降低了成本并降低了原本会在调试期间出现的变更的干扰。
  • 通过基于场景的仿真提高生产线吞吐量并保持过程稳定性。以虚拟方式测试日程变更、设备配置和路线决策,以便在不中断实时操作的情况下找到最高效的设置。
  • 使用仿真得出的数据,查明整个生产线的产能限制和吞吐量瓶颈。有针对性的改进在实施之前经过虚拟验证,从而消除了资源分配和生产计划中的猜测。
  • 对机器和过程层面的能耗进行建模,以检测整个生产线的浪费和效率低下情况。模拟替代方案允许团队在承诺进行物理变更或资本投资之前测试和选择更可持续的配置。
  • 虚拟验证显著加快了规划阶段,以更少的迭代做出更高质量的决策。在仿真模型中识别和纠正偏差,从而减少了启动时间和调试所需的工作量。

特色功能

实际应用

Select...

优化高速包装生产线

仿真和优化食品包装生产线以减少瓶颈,明显的改进是将转换时间缩短了多达5—15%,吞吐量提高了5—10%,能耗降低了5-15%。虚拟测试支持卫生高效的布局规划,而不会中断正在进行的运营。

常见问题解答

探索资源和相关产品