Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

aEMS (Advanced Energy Management System) 技术支持 Brodotehna Control Systems

Brodotehna d.o.o. 通过为关键基础设施、能源、公用事业和工业提供综合数字解决方案,帮助客户加速数字化转型。我们将自动化、软件工程、能源管理和网络安全方面的专业知识相结合,实现运营现代化,并将运营数据转化为切实可行的见解。我们的端到端服务提高了效率、可靠性、弹性和可持续性,同时支持长期的数字增长。

原因何在 优化 BESS 和能源使用以降低成本和灵活性?

AEM 帮助能源生产商、工业和商业用户以及 BESS 运营商优化能源生产、消耗和存储。它通过结合实时控制、人工智能预测和数学优化来降低成本、最大化资产价值并实现灵活参与能源市场,从而解决不断上涨的能源成本、峰值电费、可再生能源可变性和市场整合问题。

先进的能源管理系统

优势

  • 降低能源成本:通过优化能源消耗、BESS 充放电、调峰以及根据预测、费率和市场价格使用本地生成的可再生能源,降低电力成本。
  • 最大化资产价值:通过基于人工智能的预测和数学优化,在遵守运营限制的同时,智能地协调生产、消费和存储,最大限度地提高BESS和可再生资产的价值。
  • 能源市场灵活性:使客户能够遵守能源计划,管理电网连接点的电力交换,并与能源市场、SCADA和VPP平台整合,从而为通过能源灵活性获利创造新的机会。

特色功能

Case Study

萨格勒布大学 FER,能源管理系统

微电网 EMS 优化和控制

EMS已在萨格勒布FER大学部署和验证,整合了物理和模拟DER、PV、BESS和水力发电,以优化能源调度并最大限度地降低运营成本。

实际应用

Select...

智能 BESS 能量优化

使用实时数据、AI 预测和数学优化来优化 BESS 充放电。降低能源和峰值功率成本,管理 SOC 和功率限制,并最大限度地提高电池存储的经济和运营价值。