为什么 BRAUMAT®?
BRAUMAT® 是一种灵活、可靠的过程控制系统,通过精确的监控和控制确保稳定的产品质量和更高的操作安全性。它提高了过程透明度,实现了可重复的配方,优化了原材料的使用,减少了人工劳动,并提供了可扩展的功能,以最少的配置即可适应不同的工厂要求。
BRAUMAT® 是一种灵活、可靠的过程控制系统,通过精确的监控和控制确保稳定的产品质量和更高的操作安全性。它提高了过程透明度,实现了可重复的配方,优化了原材料的使用,减少了人工劳动,并提供了可扩展的功能,以最少的配置即可适应不同的工厂要求。
利用标准化、知名的工程平台,轻松联系专家和服务合作伙伴,简化维护和配方调整。
全面了解生产效率和所有批次,快速访问相关数据以获取文档和合规性。
过程屏幕数据被记录下来并可重放,从而可以轻松分析质量问题的根本原因并改善整体控制。
BRAUMAT® 具有图形化配方管理系统,可轻松创建、修改和控制生产配方。用户可以通过直观的界面定义配料、工艺参数、温度、时间和顺序。配方可以存储、标准化和重复使用,从而确保批次和生产现场的一致执行、可靠的产品质量和可重复的结果

BRAUMAT® 提供对多个 IOS 客户端和 AS 系统 (PCU) 的监控和控制。操作员通过直观的图形界面实时了解过程状况。系统持续跟踪关键参数,自动更正偏差,并在需要时发出警报。这样可以使产量保持在目标水平,提高可预测性,并支持稳定的产品质量。

BRAUMAT® 通过堆栈灯显示屏、WinCC Unified 过程屏幕和移动访问提供生产监控。用户可以实时了解设备状态、警报和过程条件,并能够从全厂概览到详细诊断。这种透明度可以更快地解决问题,做出更好的决策,改善运营控制。

BRAUMAT® 提供标准化的酿造自动化系统,总拥有成本低。其开放式架构使工厂团队或本地集成商可以轻松进行修改,从而降低维护成本。安全的远程 OT 访问和简化的网络管理可改善连接性和网络安全,并更快地响应网络问题。