Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Service for safety cabinets 技术支持 Berner International

我们是伯纳国际(Berner International),这是一家总部位于德国的所有者管理的企业。40 多年来,我们一直是您在制药和生物技术保护系统方面的称职合作伙伴。自公司成立以来,我们不断开发和扩展我们的产品和服务。除了作为核心竞争力的安全柜外,通过LEAC提供的个人防护设备、消耗品和培训课程现在已成为我们业务不可或缺的一部分。

我们提供一系列安全柜,旨在为洁净室实验室提供最佳的个人、产品和残留物保护。这些柜子对于无菌生产细胞抑制剂、肠胃外药物和处理微生物物质至关重要。

原因何在 安全柜的测试、维护和维修?

维修安全柜和 LAF(几乎所有制造商)是我们的核心竞争力。

定期测试您的工作台是确保安全性和功能性并符合法律要求的唯一途径!根据相关性和协议,我们根据 DIN 12980、DIN EN 12469、VDI 2083 ff. 和 DIN EN ISO 14644 ff. 为您进行调试和常规测试。

当然,您将收到所有测试的全面文档。

没有回复

优势

  • 安装、测试、维护和维修:细胞抑制剂安全柜
    微生物安全柜
    产品保护安全柜
    LAF(LaminarAirFlow)设备
    隔离器
  • 为自有和第三方机柜提供服务
  • 所有工作台和通风设备均由一个合作伙伴负载
  • 在难以进入的实验室中进行特殊安装
  • 与排气系统的连接

特色功能