Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Decontamination with H202 of safety cabinets 技术支持 Berner International

我们是Berner International——一家总部位于德国的业主管理企业。40 多年来,我们一直是您在制药和生物技术保护系统方面的称职合作伙伴。自公司成立以来,我们不断开发和扩展我们的产品和服务。除了作为核心竞争力的安全柜外,通过LEAC提供的个人防护设备、消耗品和培训课程现在是我们业务不可分割的一部分。 <br/><br/>我们提供一系列安全柜,旨在为洁净室实验室提供最佳的个人、产品和残留物保护。这些柜子对于无菌生产细胞抑制剂、肠胃外药物和处理微生物物质至关重要。

原因何在 用过氧化氢对安全柜进行净化?

目前,H2O2 净化是先前甲醛标准的最有效和最安全的替代方案。基于久经考验的Steris系统VHP® X10和VHP® 1000ED,Berner International提供全方位的服务,涵盖与不同安全柜的生物净化有关的所有服务。

没有回复

优势

  • 简单易行:时长 3-5 小时
  • 即使在安全柜难以触及的区域也能有效消毒
  • 由于大量生物结构遭到破坏,活性范围广,不会产生抗药性
  • 保证将细菌减少至少 6 个 log10 级别
  • 分解成无害的分解产物可对安全柜进行环保清洁

特色功能