Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Cleanroom Qualification 技术支持 Berner International

我们是伯纳国际(Berner International),这是一家总部位于德国的所有者管理的企业。40 多年来,我们一直是您在制药和生物技术保护系统方面的称职合作伙伴。自公司成立以来,我们不断开发和扩展我们的产品和服务。除了作为核心竞争力的安全柜外,通过LEAC提供的个人防护设备、消耗品和培训课程现在已成为我们业务不可或缺的一部分。

我们提供一系列安全柜,旨在为洁净室实验室提供最佳的个人、产品和残留物保护。这些柜子对于无菌生产细胞抑制剂、肠胃外药物和处理微生物物质至关重要。

原因何在 根据 GMP 和 ISO 对洁净室进行认证?

我们为您提供洁净室认证领域的所有GMP和ISO措施的专业支持。通过遵守欧盟 GMP 附录 1 和欧共体指南、VDI 2083、ISO 14644 和 DIN 1946-4 的要求,我们确保您的设施符合最高标准。
我们支持您根据现行标准和准则制定或审查您的资格计划。我们还会在您的洁净室进行测量,并为内部和外部审计创建详细的文档。
我们随时可以回答您对洁净室资格提出的任何问题。有了我们,您的身边就有一位合作伙伴,除了维修安全柜和隔离器外,还负责您洁净室区域的各个方面。
我们将共同实现高水平的质量和性能,以确保安全的工作环境。

没有回复

优势

  • 一个触点即可获得安全柜、LAF、绝缘体和资格认证
  • 捆绑实施减少了组织时间和停机时间
  • 可靠地解决有关洁净室和安全柜的问题
  • TüV 认证的服务技术人员进行现场检查
  • 完整且可追溯的文档

特色功能