Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

NetConnect LTE Connection for FCM from Siemens 技术支持 BentoNet Technology

BentoNet 为能源行业的数字化转型过程提供了一系列解决方案。NetConnect和Work Desk产品构成了数字化的基础,并辅之以合作伙伴西门子提供的软硬件产品。处理和管理大量数据以及防止不必要的访问构成了巨大的挑战,如果没有智能、完全数字化和自动化的电网,这是无法应对的。BentoNet 产品组合是专门为应对这一挑战而开发的。借助 BentoNet,客户可以获得使用西门子产品实现电网数字化所需的一切:硬件、通信解决方案、信息技术、云服务和软件。

原因何在 NetConnect LTE Connection for FCM from Siemens?

来自 Siemens FCM 的 NetConnect LTE Connection for FCM ——只需与 BentoNet 联网 NetConnect LTE 连接是一项综合服务包,可将您的 BentoNet Ready 设备(例如西门子股份公司的 FCM)与 BentoNet WorkDesk 无缝连接。使用我们可靠、安全的 BentoNet LTE——连接根据BentoNet数据模型进行能源和测量数据传输 UDS——该NetConnect套餐的电缆亮点:全面的服务包括外国直接投资许可、数据路由和处理、实现最大安全性的 MPLS 网络、带加密连接的 M2M SIM 卡,包括每月 150MB 的数据量,灵活期限:根据条款和条件。立即开始为您的 BentoNet Ready 设备选择完美的连接解决方案,并享受最大的安全性和效率!

优势

  • 一站式为您的转型过程提供所有服务
  • 将在 20 分钟内在 100 多个国家/地区建立新的连接

特色功能

探索资源和相关产品

更多信息和资源

先决条件

NetConnect 连接需要 BentoNet 工作台