Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

BenThorVerse 技术支持 BenThor

BenThor 自动化位于捷克共和国姆拉达·博莱斯拉夫,另一家工厂位于德国纽伦堡。他们为工业客户提供电气工程、自动化和IT系统领域的服务。他们是机器人技术、仿真和虚拟现实领域的专家。因此,他们提供了自己的名为Benthorverse的工业元宇宙解决方案。他们为汽车生产商和一线供应商以及其他行业提供服务。他们的特殊机械制造侧重于焊接应用和激光技术。

原因何在 使用游戏化数字双胞胎进行虚拟现实训练?

... 没有真正硬件的教育。
-完全集成的虚拟 HMI 面板
-真实的PLC程序真实的机器人程序基于生产线实现经验的真实训练场景
-完全集成的手势追踪-无需控制器
-8K 分辨率 VR 头戴式耳机

优势

  • 消除受伤的可能性
  • 训练方法的改进
  • 避免损坏设备的可能性
  • 无需真正的硬件(机器人、设备等)
  • 无需中断制作即可持续训练
  • 训练程序的优化

探索资源和相关产品