原因何在 Basler Vision Connector?
为了实现质量检验和质量控制等用例,Basler Vision Connector可以轻松集成。可靠而强大的视觉组件非常适合 Industrial Edge 的世界。借助Basler Vision Connector,您可以轻松地在工业边缘生态系统中将Basler视觉组件集成和配置到您的系统中。使用Basler Vision Connector来充分利用您的Basler相机。

为了实现质量检验和质量控制等用例,Basler Vision Connector可以轻松集成。可靠而强大的视觉组件非常适合 Industrial Edge 的世界。借助Basler Vision Connector,您可以轻松地在工业边缘生态系统中将Basler视觉组件集成和配置到您的系统中。使用Basler Vision Connector来充分利用您的Basler相机。


即插即用配置可确保Basler GigE相机和硬件组件顺利集成到现有Siemens环境中,从而减少设置时间和复杂性。

通过 pylon Viewer 自定义您的扩展摄像机设置,以获得最佳性能。通过硬件或软件的灵活触发选项可提供多功能的图像采集控制。

通过 Basler Vision Connector 集成专业图像处理和机器学习应用,为特定的行业需求提供定制解决方案。

访问Basler视觉指南:使用无障碍工具进行精确的硬件选择,确保根据您的特定视觉系统需求选择最佳组件。

从最初的咨询到最终实施,在整个项目中获得全面支持,并有超过 30 年的行业经验作为后盾。

机器视觉广泛应用于质量和过程控制。Basler的图像处理解决方案采用小巧的防震设计,可提供高速的高图像质量和可靠的软件解决方案,使其适用于汽车行业的各种应用。

从电池生产到半导体制造,当今的电子行业要求精度和可靠性。随着结构变得越来越密集和越来越复杂,高性能检测至关重要。Basler的技术可确保稳定的质量和弹性、灵活的供应链。

严格的监管、不断上涨的原材料和能源成本以及不断变化的消费者行为要求食品制造商在控制成本的同时保持灵活性。Basler的视觉解决方案支持生产和质量检测,确保高食品质量和高效流程。

药品和医疗器械制造面临严格的法规。基于摄像头的检测系统提供 100% 在线控制所需的速度和精度,确保符合质量标准。Basler的定制解决方案提供最高的可靠性和卓越的图像质量。

在内部物流中使用视觉解决方案实现自动化,在从货物入库到交付或邮政分拣的整个过程中创建了高效且具有成本效益的流程。Basler的视觉解决方案可靠且用户友好,具有无与伦比的性价比。