Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Advanced Control and Simulation for Industrial Energy System 技术支持 Base sistemas y suministros

Base Sistemas通过先进的自动化和能源管理解决方案支持工业数字化转型。我们设计和集成 DCS、PLC 和 SCADA 系统、工业网络和配电面板,以实现实时监控和过程优化。我们的经验包括集成氢气、风能、太阳能和储能的微电网项目,以及专注于二氧化碳捕集、效率和脱碳的研发计划。

原因何在 工业能源系统的高级控制和仿真?

Base Sistemas为复杂的工业和能源项目提供端到端的集成。我们将SIMATIC PCS 7/PCS neo与通过SIMIT和GPROMS进行的高保真仿真相结合,弥合了工艺设计与运营之间的差距。我们的产品可通过 SICAM 微电网控制器确保最大效率、OT-native 网络安全以及先进的能源管理,从而降低技术风险并缩短上市时间。

没有回复

优势

  • 通过 Virtual Consenting 降低风险:
    在构造之前,我们会在虚拟环境中检测到 100% 的逻辑错误。这消除了新技术的不确定性,并将实际现场测试时间减少了35-45%,显著加快了上市时间。
  • 运营连续性和可用性:
    我们通过冗余 S7-410H 控制器和 SIMATIC CFU 分散式外围设备保证运营可用性超过 98%。我们通过先进的数字预测诊断促进主动维护。
  • 能源效率和运营支出优化:
    我们的高级控制策略根据过程动力学实时调整设定点。这样可以最大限度地提高性能和碳捕集效率,同时最大限度地减少燃料或能耗,从而优化工厂的经济平衡。
  • 弹性能源独立:
    基于 SiCam 的微电网可在外部电网故障期间安全过渡到孤岛模式。它确保关键负载的供应,管理发电需求平衡,并保持电压和频率的稳定性。
  • 安全的远程工程:
    利用 PCS neo 等基于 Web 的环境,我们无需出差即可提供远程支持和持续优化。人员可以在与真实设备相同的高保真模拟器上接受培训,从而确保学习曲线没有人身风险。

特色功能

Case Study

没有回复

V-cal:碳捕集的数字化

开创性地实施了用于陶瓷熔炼炉中二氧化碳捕集的真空辅助钙循环。使用 Digital Twin(GPROMS+Simit)和 PCS neo 将调试时间缩短 40%。

实际应用

Select...

DCS 工程 (PCS 7)

使用 SIMATIC PCS 7 对生物质发电厂进行全面的 DCS 控制系统集成。