原因何在 为什么 PostgreSQL Connector??
Axtesys PostgreSQL Connector 为向您的 PostgreSQL 数据库进行全局数据传输做准备。
它确保通过安全的数据总线进行故障安全的数据传输。内置缓冲区可检测传输故障,防止数据丢失,同时边缘设备继续记录和临时存储数据,直到连接恢复。
使用 Siemens Common Configurator 轻松配置应用程序,每次都能获得熟悉的设置体验。

Axtesys PostgreSQL Connector 为向您的 PostgreSQL 数据库进行全局数据传输做准备。
它确保通过安全的数据总线进行故障安全的数据传输。内置缓冲区可检测传输故障,防止数据丢失,同时边缘设备继续记录和临时存储数据,直到连接恢复。
使用 Siemens Common Configurator 轻松配置应用程序,每次都能获得熟悉的设置体验。


在世界任何地方的 Edge 设备和 SQL 数据库之间建立安全连接,实现分布式制造场所的集中数据管理,同时保持时间敏感型应用程序的本地处理能力。

将生产数据无缝发送到数据库以供企业报告,同时将参考信息检索回边缘设备,从而形成一个连续的信息循环,将运营技术与 IT 系统联系起来。

先进的数据缓冲技术可在网络中断期间在本地存储多达 1000 个数据点,从而确保连接恢复后的传输连续性,而不会出现手动干预或数据损坏的风险。

通过 Siemens 的统一配置界面配置连接,包括创建 MQTT 用户、数据库连接、标签映射和轻松导入/导出配置。

您可以同时使用一个应用程序实例连接多达 3 个不同的数据库!

将生产线数据与质量管理系统整合,确保组件的可追溯性和早期缺陷检测。双向数据交换支持基于质量指标的实时参数调整,而缓冲功能可确保制造过程中零数据丢失。

将高精度装配数据与企业系统同步,以获得完整的组件谱系。多数据库连接可以实时集成测试结果、过程参数和材料跟踪,从而支持高混合、小批量环境中的零缺陷制造策略。

将加工设备数据连接到质量管理系统,以确保产品一致性和食品安全。通过安全的数据库集成对关键控制点进行实时监控,为合规性提供了全面的可追溯性,同时优化了配方管理和产量。

通过从关键生产设备收集可靠的数据,满足严格的监管要求。批次记录和企业数据库之间的无缝集成可实现完整的产品谱系,同时确保数据完整性,以符合 FDA 21 CFR 第 11 部分和欧盟 GMP 附录 11。

将来自分布式资产的实时消耗数据与企业能源管理系统集成。双向连接可以优化需求响应,而历史数据缓冲可确保报告的准确性。通过可靠的数据收集和分析,支持符合 ISO 50001。
Industrial Edge Hub Access
Common Configurator(配置连接器所必需的)