原因何在 MSSQL Connector?
axtesys SQL 连接器将 Siemens Industrial Edge 设备与企业 SQL Server 数据库连接起来,无需定制解决方案。它们支持多达 1,000 个数据点和每个应用程序实例的多个并发连接,可扩展到企业范围内使用。强大的缓冲区可在网络中断期间存储多达 1,000 个数据点,连接恢复后自动同步。通过 Siemens Common Configurator 轻松进行设置可缩短实施时间并减少工程工作量。心跳间隔从 10 毫秒到 500 小时的全球连接支持多种用例。通过缩短工程时间、降低定制设置风险和释放资源,MSSQL Connector加快了制造商实现价值的时间,在保持本地数据处理的同时实现企业集成。