Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

octoplant 技术支持 AUVESY-MDT

AMDT 是工业自动化版本控制和备份解决方案的全球市场和技术领导者。凭借其 octoplant 软件平台,该公司通过强大的端点管理确保生产过程的自动化,从而持续记录和监控生产中配置、编程和项目状态的变化。这样可以最大限度地减少停机时间,提高效率、质量和安全标准,并节省成本和资源。octoplant 可以与不同的西门子自动化技术相结合,以提供额外的价值。

该公司总部位于德国普法尔茨州兰道,并在美国和中国设有分支机构。

更多信息请访问:amdt.com

原因何在 生产弹性?

Octoplant 通过自动备份设备配置来保持您的运营弹性。无论中断源于硬件故障、人为错误还是网络攻击,您都可以在尽量减少干扰的情况下恢复当前版本或批准的版本,从而保持正常运行时间,确保合规性,并支持工厂和站点的运营连续性。

Octoplant 软件功能

优势

  • Octoplant 通过提供完整的项目生命周期变更详细信息以及所有版本历史记录的中央存储,简化了自动化项目的变更控制管理。这确保了透明度和问责制,简化了自动化系统更新的管理。
  • Octoplant 会验证计算机上运行的软件是否与预期版本相匹配。如果检测到意外变化,它会发送警报,确保一致的操作并降低自动化过程中的出错风险。
  • Octoplant 自动从自动化项目中提取资产信息,以提供最新的自动化资产清单,从而提高透明度、改善控制并支持高效的生命周期管理。
  • Octoplant 自动从 IP、序列号或固件版本等自动化项目中提取资产信息,以提供最新的自动化资产清单,提高透明度,改善控制并支持高效的生命周期管理。

特色功能

Case Study

欧洲核子研究组织用例

欧洲核子研究组织的大爆炸

欧洲核子研究组织使用AMDT的版本控制软件来备份和监控大型强子对撞机(LHC)的工业控制系统程序,管理约500个组件的数据。

实际应用

Select...
汽车解决方案

推动持续生产

在汽车行业,停机意味着错过最后期限和收入损失。octokplant 可以保护生产线、降低风险并确保快速恢复。借助跨设备的可见性和自动跟踪,它可以保持运营的一致性和合规性,并可扩展以实现目标。