Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Digital Factory Module: GATEWAY 技术支持 Autexis Control

Autexis是一家领先的技术解决方案提供商,专门从事创新软件开发和自动化服务。Autexis专注于提供尖端解决方案,使各行各业的制造公司能够简化运营,提高生产率并推动数字化转型。该公司致力于创建量身定制的解决方案,以应对每个客户的独特挑战,利用先进的技术和行业专业知识来提供可衡量的结果。

原因何在 广泛的兼容性与稳定的性能?

厌倦了复杂的系统环境和非结构化的车间数据?Autexis的DFP模块网关连接设备和系统,收集和组织其数据以供进一步使用。使用在制造业中广泛采用的 MQTT,即使是训练有素的员工也可以轻松集成所有常用系统。其云原生架构确保了可扩展性和性能。无需MES即可运行,维护成本低。

显示 MQTT 消息的报告。

优势

  • 无论连接的系统数量多少,均具有可扩展性和高性能
  • 更快地集成设备和第三方系统,从而减少停机时间
  • 在 Edge 网关上进行缓存可防止出现连接问题时丢失数据
  • 借助网关系统访问权限,在出现支持案例时提供快速支持

特色功能