Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

RFID Card Readers (Siemens) 技术支持 AUTEC

AUTEC 是 SI 在访问控制、时间记录和安全系统领域的长期合作伙伴。Autec加入我们的生态系统的目标是将我们自己的产品中已有的产品组合元素与以其品牌出售的产品组合元素相补充。例如,这包括本地管理的移动凭证、高级门禁控制器和 RFID 读卡器。<br/><br/>AUTEC 与 OEM 合作伙伴、安装商和系统集成商合作。这使他们能够响应全球客户的特定要求和需求,提供定制的解决方案。<br/><br/>总体而言,AUTEC不仅是产品和解决方案的提供商,还是开发和实施个人概念的合作伙伴。

原因何在 射频识别、NFC 和 BLE 读卡器?

我们的 RFID、NFC 和 BLE 读卡器有方形、竖框和显示屏外壳版本可供选择,可用于访问控制、时间记录、考勤和入侵系统应用。有不同的变体可用于室内(IP54)、室外(IP65)、故意破坏(IK10)以及集成到对讲机(Siedle、Behnke 等)和交换机系统(Jung、Gira 等)中。这些设备通过串行数据线(RS485)连接到门禁控制器,并通过SecuCrypt® 或OSDP™ V2协议(可选使用自定义密钥)进行加密通信。它们还配备了防拆触点。读卡器支持 13,56 MHz 技术 MIFARE® Classic®、MIFARE® DesFire® EV1/EV2/EV3、LEGIC® prime & advant 和 HID iClass。可选,它们可用于通过 BLE 和/或 NFC 访问移动应用程序。

Mullion 白银

优势

  • 通过软件(OSDP™ V2 和 SecuCrypt®)进行配置和固件更新
  • 用于特殊安全要求的 SAM 套接字(安全访问模块)

特色功能

探索资源和相关产品

先决条件