Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

FLOW TOOL® AI Operator Assistant 技术支持 Augmented Industries

总部位于慕尼黑的Augmented Industries为操作员和技术人员整合了人工智能驱动的工作指导、微型培训、故障排除和知识管理。通过人工智能,缩短了搜索时间和生产时间,同时降低了停机成本、质量成本和入职成本。他们的 ISO27001 和 ISO42001 认证解决方案可以在全球工厂网络中安全部署。

原因何在 从操作员到技术人员,由 AI 赋能?

Augmented Industries的FLOW TOOL无缝地将操作员和技术人员的指令、培训、故障排除和知识管理结合在一起。通过其人工智能故障排除代理减少了搜索时间和停机成本,同时通过人工智能生成的说明和微学习减少了生产时间和入职成本。FLOW TOOL 的人工智能知识采集功能会遇到知识流失问题。

FLOW TOOL® AI Operator Assistant

优势

  • 使用 FLOW TOOL 的 AI 故障排除代理(诊断助手)和 AI 聊天机器人减少停机成本和搜索时间
  • 使用 FLOW TOOL 的人工智能生成的分步说明、测验(技能检查)和微学习,缩短生产时间和入职成本
  • 使用 FLOW TOOL 的人工智能知识采集功能保护关键的专业知识和质量
  • 使用 FLOW TOOL 的可审计资格矩阵和车间技能配置文件实现车间资格管理自动化

特色功能

Case Study

带有维修工作站图像的研究论文

维修指南 @Siemens CS

诊断助手使用分层故障树来处理 162 个诊断项目,简化了复杂的显示面板维修流程,减轻了技术人员的压力,提高了准确性和速度

实际应用

Select...
平板电脑设备上的分析仪表板

自动资格管理(制药)

机密用例

探索资源和相关产品

更多信息和资源