Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Digital Process Twin 技术支持 Atos

Atos 是数字化转型领域的全球领导者,拥有约 78,000 名员工,年收入约为 100 亿欧元。该集团在网络安全、云和高性能计算领域位居欧洲第一,为68个国家的所有行业提供量身定制的端到端解决方案。作为脱碳服务和产品的先驱,Atos 致力于为其客户提供安全和脱碳的数字化服务。<br/>Siemens 和 Atos 于 2011 年成立了全球战略联盟,这标志着旨在推动创新并在各个领域创造价值的成功合作的开始。自 2020 年以来,Atos 通过与业界领先的低代码应用开发平台 Mendix™ 的全球合作扩大了合作范围。

原因何在 TIA Portal?

Digital Process Twin帮助制药制造商优化从研发到制造的产品和工艺:它为开发和更好地控制生产过程提供了新的见解。基于来自真实工厂的数据,使用仿真模型和数据科学,创建虚拟工厂,用于将预测和控制措施发送回真实工厂。

演示

优势

  • 更快的开发和上市时间
  • 物理测试最多减少了35%
  • 更好的质量管理
  • 避免偏差并提高产量
  • 生产成本最多降低了20%

特色功能