Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Application Modernization and Cloud Migration with Mendix 技术支持 Atos

Atos 是数字化转型领域的全球领导者,拥有约 78,000 名员工,年收入约为 100 亿欧元。该集团在网络安全、云和高性能计算领域位居欧洲第一,为68个国家的所有行业提供量身定制的端到端解决方案。作为脱碳服务和产品的先驱,Atos 致力于为其客户提供安全和脱碳的数字化服务。<br/>Siemens 和 Atos 于 2011 年成立了全球战略联盟,这标志着旨在推动创新并在各个领域创造价值的成功合作的开始。自 2020 年以来,Atos 通过与业界领先的低代码应用开发平台 Mendix™ 的全球合作扩大了合作范围。

原因何在 对您的业务进行数字化转型?

Digital transformation 对于保持竞争力至关重要。利用云服务和智能应用程序可以帮助您成功实现这一目标。在Eviden和Mendix,我们认识到将云迁移与低代码开发相结合对于推动您的转型非常重要。虽然云迁移提供了可扩展性和灵活性,但低代码开发可以提高效率、促进创新并改善客户体验。
但是,仅依赖云迁移可能会带来挑战,尤其是在传统系统和集成方面。通过将应用现代化与云化相结合,并利用 Mendix 等低代码技术,可以有效地克服这些障碍。

优势

  • 快速部署和扩展
  • 提高了资源利用率
  • 实时见解
  • 变革性功能
  • 速度和效率
  • 成本优化

特色功能

探索资源和相关产品