Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Hercules V2.0 技术支持 ASM PROCESS AUTOMATION

ASM Process Automation 是一家专门从事工业自动化的沙特阿拉伯公司,成立于 2007 年,总部位于吉达。ASM拥有超过15年的经验,是海湾地区的关键参与者,以卓越的质量和服务而闻名。作为沙特阿拉伯仅有的两个 Siemens Solutions 合作伙伴之一,ASM 为水处理、面粉和饲料厂、金属以及食品和饮料等行业提供自动化解决方案。他们的专长包括 PROFIBUS、PROFINET、SIMATIC PCS 7、SIMOCODE、SINAMICS 和 SIMOTION。ASM 的使命是提供快速、有效的解决方案,以加强基础设施并满足区域工业需求。

原因何在 将西门子 SCADA 与实时订单执行联系起来?

ASM Hercules 将西门子 WinCC 和 PCS7 与 MES 级订单执行联系起来,将实时 SCADA/DCS 数据转化为可操作的工作流程。它为工厂经理、操作员、工程师和高级管理人员提供服务,帮助他们解决诸如ERP到楼层的执行不连贯、数据孤岛和可见性差等问题。它使用西门子支持的接口,捕获实时和历史数据,自动更新订单,强制执行质量门控,并提供全面的可追溯性。

优势

  • ASM Hercules 通过将西门子 SCADA/PCS7 与 MES 订单执行相结合,实现实时可见性、自动更新和质量执行,从而提高制造效率。
  • 它减少了停机时间,改善了OEE,确保合规性,并在保持系统完整性的同时降低了集成成本。
  • 通过将实时过程数据、警报和操作员操作与订单记录关联起来,在不增加人工工作量的情况下实现自动质量检测、完全可追溯性和更快的审计准备就绪,从而确保产品质量和合规性。

特色功能

实际应用

Select...

饲料厂的工厂报告系统

在饲料厂中,ASM Hercules通过自动执行订单、质量检查和可追溯性将西门子PCS 7连接起来。结果:更快的切换、更短的停机时间、提高产量、全面的审计准备和实时可见性——在不中断控制系统的情况下提高了效率