all
原因何在 提高医疗保健的效率和安全性?
这项服务的目的是提高临床医生的工作效率,以及技术人员和临床工作人员的安全。该服务以西门子Desigo CC BMS和Ascom Ofelia软件通过Modbus TCP/IP协议集成为基础;实际上,可以轻松分析数据以实现持续改进。Ascom Ofelia是新一代企业警报管理软件,能够通过DECT/Wi-Fi终端或坚固耐用且支持消毒剂的安卓智能手机(Ascom Myco 4)管理安全与安保流程和技术警报,例如分别由Sinteso火灾探测系统、Desigo PXC控制器和Ascom Telligence护士呼叫系统生成的安全与安保和技术警报,以及使用地图生成的工作流程到兴趣点的寻路导航,用于资产跟踪等...
优势
- 提高员工生产力并降低运营成本
- 保护人员(临床工作人员、技术人员等)
- 提高临床工作人员留用率和新人才招聘
特色功能
all
优化员工日常活动的管理
all
对临床工作人员的攻击进行地理定位以触发及时干预
探索资源和相关产品
先决条件
Desigo CC 和 BlueGPS