Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Remote asset monitoring 技术支持 ANYbotics

Anybotics是人工智能驱动的机器人检测解决方案领域的全球领导者,致力于解决安全、效率和可持续发展方面的关键行业挑战。Anybotics的AnyMal机器人专为要求苛刻的工业环境而设计,在自主操作、高级移动性和实时数据收集方面表现出色,是例行检查、远程操作或预测性维护任务的理想之选。Anybotics受到全球数百名能源、电力、金属、采矿和化工行业领导者的信赖,旨在通过自主机器人增强工业劳动力,解决劳动力短缺问题,使工人免受伤害。自 2009 年以来,anyBotics 一直在塑造工业自动化的未来,在苏黎世和旧金山设有办事处。

原因何在 提高偏远地区的态势感知能力?

-AnyMal 可以通过操纵杆命令或 “前往检查点” 命令进行遥控操作
-在软件地图中单击一下即可将AnyMal导航到指定位置(前往检查点)
-完全控制身体姿势和检查载荷方向-精确扭转 AnyMal 以查看隐藏和遮挡的环境
-两次充电之间的自主权为 90 分钟
-IP67-室内和室外操作

优势

  • 节省运输成本
  • 尽量减少频繁的海上旅行
  • 最大限度地减少员工面临的健康、安全和环境风险
  • 支持向远程操作的更改
  • 通过在现场配备工作人员机器人,将风险降至最低-24/7
  • 数据驱动的智能工厂的先决条件
  • 消除人为错误
  • 通过提高资产意识,优化维护策略和备件库存

探索资源和相关产品