Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Inspection automation 技术支持 ANYbotics

Anybotics是人工智能驱动的机器人检测解决方案领域的全球领导者,致力于解决安全、效率和可持续发展方面的关键行业挑战。Anybotics的AnyMal机器人专为要求苛刻的工业环境而设计,在自主操作、高级移动性和实时数据收集方面表现出色,是例行检查、远程操作或预测性维护任务的理想之选。Anybotics受到全球数百名能源、电力、金属、采矿和化工行业领导者的信赖,旨在通过自主机器人增强工业劳动力,解决劳动力短缺问题,使工人免受伤害。自 2009 年以来,anyBotics 一直在塑造工业自动化的未来,在苏黎世和旧金山设有办事处。

原因何在 自动进行例行检查?

... 通过减少沉闷和重复的任务,增加更高层次的创造性思维任务来获得满足。
-使用移动性、自主性和检测智能可最大限度地提高 AnyMal 的生产力
-常规检查自动化是Anymal设计的核心用例。
-两次充电之间可自主运行 90 分钟
-IP67 侵入保护-室内和室外操作;ATEX/IECEx Zone 1 气体类型 IIA
-船上视觉、热和超声波检测

anymal-robot-waterproof.jpg

优势

  • 节省检查任务的成本
  • 数据驱动的智能工厂的先决条件
  • 解锁机器人的优势,例如收集的数据的可重复性、准确性和稳健性,从而最大限度地提高洞察力
  • 消除人为错误
  • 优化维护策略
  • 通过提高资产意识,优化备件库存
  • 防止与安全相关的事故和停机时间

探索资源和相关产品